Perni d‘appoggio Forma a spina con filettatura interna (02027) (Codici componente)

Perni d‘appoggio Forma a spina con filettatura interna (02027)
· Utilizzabili sia come appoggio stabile e preciso, sia come battuta

· Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio, è utilizzabile anche con componenti con punti di appoggio limitati

· Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02027-2060420
02027-2060430
02027-2080430
02027-2080440
02027-2080630
02027-2080640
02027-2100630
02027-2100650
02027-2100830
02027-2100850
02027-2120640
02027-2120660
02027-2120840
02027-2120860
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
SW
(mm)

12.45 €

1 4 giorni 4M611208.5610

12.70 €

1 4 giorni 4M6113013.5910

13.43 €

1 4 giorni 4M814.430131013

13.62 €

1 4 giorni 4M814.440181413

13.80 €

1 4 giorni 6M814.430131013

13.97 €

1 4 giorni 6M814.440181413

14.34 €

1 4 giorni 6M101930121017

15.14 €

1 4 giorni 6M101950251517

14.79 €

1 4 giorni 8M101930121017

15.51 €

1 4 giorni 8M101950251517

15.43 €

1 4 giorni 6M1221.240181219

16.12 €

1 4 giorni 6M1221.260281819

15.79 €

1 4 giorni 8M1221.240181219

16.49 €

1 4 giorni 8M1221.260281819

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma D

Supporto tecnico