Piedini di posizionamento, Forma D superficie zigrinata trattata termicamente (02041) (Codici componente)

Piedini di posizionamento, Forma D superficie zigrinata trattata termicamente (02041)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Ideale per il supporto di pezzi da lavorare

· Elevata stabilità

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02041-406010
02041-406020
02041-408015
02041-408030
02041-410020
02041-410040
02041-412025
02041-412050
02041-416030
02041-416060
02041-420040
02041-420080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

15.24 €

1 4 giorni 1110M61010

16.08 €

1 4 giorni 1110M62010

15.95 €

1 4 giorni 1313M81513

16.38 €

1 4 giorni 1313M83013

19.06 €

1 4 giorni 1617M102017

19.64 €

1 4 giorni 1617M104017

21.03 €

1 4 giorni 2019M122519

21.76 €

1 4 giorni 2019M125019

36.42 €

1 4 giorni 2427M163027

43.61 €

1 4 giorni 2427M166027

44.53 €

1 4 giorni 2932M204032

56.28 €

1 4 giorni 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Dentellatura Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale Cementato Forma D

Supporto tecnico