Viti eccentriche con testa esagonale (04435) (Codici componente)

Viti eccentriche con testa esagonale (04435)
· Altezza molto bassa

· Ideale per diversi compiti di serraggio

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Compatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04435-04
04435-06
04435-08
04435-10
04435-12
04435-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio
(kN)

8.50 €

1 4 giorni 3.8M42.8100.8832.20.9

9.08 €

1 4 giorni 7.8M64.81211648.53.4

11.37 €

1 4 giorni 10.2M84.815120.6511.33.6

10.23 €

1 4 giorni 10.2M106.4201.620.6728.069

14.20 €

1 4 giorni 12.7M129.525225.488818

21.14 €

1 4 giorni 15M1612.7302.530.21213527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio Articolo Vite di fissaggio camma
Versione 1 Esagono

Supporto tecnico