Tasselli orientabili tipo B (07077) (Codici componente)

Tasselli orientabili tipo B (07077)
· Possibilità di installazione a posteriori in sistemi esistenti

· Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07077-0804
07077-0805
07077-0806
07077-0808
07077-1004
07077-1005
07077-1006
07077-1008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)

0.97 €

1 4 giorni 811.67.9M44.6116

0.97 €

1 4 giorni 811.67.9M54.6116

0.97 €

1 4 giorni 811.67.9M64.6116

0.97 €

1 4 giorni 811.67.9M84.6116

0.79 €

1 4 giorni 10149.9M45.21.519

0.79 €

1 4 giorni 10149.9M55.21.519

0.79 €

1 4 giorni 10149.9M65.21.519

0.79 €

1 4 giorni 10149.9M85.21.519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Standard Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico