Pomelli zigrinati con filettatura esterna (06094) (Codici componente)

Pomelli zigrinati con filettatura esterna (06094)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06094-0003X8
06094-0003X10
06094-0003X12
06094-0003X15
06094-0004X8
06094-0004X10
06094-0004X12
06094-0004X15
06094-0005X10
06094-0005X12
06094-0005X15
06094-0005X20
06094-0006X10
06094-0006X15
06094-0006X20
06094-0006X25
06094-003X8
06094-003X10
06094-003X12
06094-003X15
06094-004X8
06094-004X10
06094-004X12
06094-004X15
06094-005X10
06094-005X12
06094-005X15
06094-005X20
06094-006X10
06094-006X15
06094-006X20
06094-006X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Componente di finitura superficiale Colore principale

1.85 €

1 4 giorni M381.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.85 €

1 4 giorni M3101.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.85 €

1 4 giorni M3121.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.85 €

1 4 giorni M3151.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.77 €

1 4 giorni M481.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.77 €

1 4 giorni M4101.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.77 €

1 4 giorni M4121.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.77 €

1 4 giorni M4151.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.84 €

1 4 giorni M5101.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.84 €

1 4 giorni M5121.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.84 €

1 4 giorni M5151.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.84 €

1 4 giorni M5201.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

2.06 €

1 4 giorni M6101.4305Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021Lucido-

2.06 €

1 4 giorni M6151.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

2.06 €

1 4 giorni M6201.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

2.06 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inox-LucidoGrigio nero RAL 7021

1.93 €

1 4 giorni M38-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.38 €

1 4 giorni M310-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.38 €

1 4 giorni M312-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.38 €

1 4 giorni M315-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.26 €

1 4 giorni M48-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.26 €

1 4 giorni M410-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.26 €

1 4 giorni M412-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.26 €

1 4 giorni M415-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.31 €

1 4 giorni M510-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.31 €

1 4 giorni M512-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.31 €

1 4 giorni M515-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.31 €

1 4 giorni M520-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.37 €

1 4 giorni M610-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.37 €

1 4 giorni M615-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.37 €

1 4 giorni M620-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

1.37 €

1 4 giorni M625-Acciaio--Grigio nero RAL 7021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Corpo principale, altezza t(mm) 11.5
Materiale principale Termoplastica Misura(mm) 0 D1(mm) 15
D2(mm) 11 D3(mm) 13 H1(mm) 4.3

Supporto tecnico