Pomelli zigrinati, Forma C, con foro cieco filettato (06097) (Codici componente)

Pomelli zigrinati, Forma C, con foro cieco filettato (06097)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Forma C: foro cieco filettato (plastica)

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06097-102206
06097-102606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
T
(mm)

1.19 €

1 4 giorni 22121367.5

1.23 €

1 4 giorni 261720149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo D M6 Materiale corpo principale Altro
Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Plastica Colore principale Nero
Forma C

Supporto tecnico