Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna (06266) (Codici componente)

Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-5105X10
06266-5105X20
06266-5105X40
06266-5106X10
06266-5106X20
06266-5106X40
06266-5108X15
06266-5108X30
06266-5108X60
06266-51051X10
06266-51051X20
06266-51051X40
06266-51052X10
06266-51052X20
06266-51052X40
06266-51053X10
06266-51053X20
06266-51053X40
06266-51055X10
06266-51055X20
06266-51055X40
06266-51056X10
06266-51056X20
06266-51056X40
06266-51057X10
06266-51057X20
06266-51057X40
06266-51061X10
06266-51061X20
06266-51061X40
06266-51062X10
06266-51062X20
06266-51062X40
06266-51063X10
06266-51063X20
06266-51063X40
06266-51065X10
06266-51065X20
06266-51065X40
06266-51066X10
06266-51066X20
06266-51066X40
06266-51067X10
06266-51067X20
06266-51067X40
06266-51081X15
06266-51081X30
06266-51081X60
06266-51082X15
06266-51082X30
06266-51082X60
06266-51083X15
06266-51083X30
06266-51083X60
06266-51085X15
06266-51085X30
06266-51085X60
06266-51086X15
06266-51086X30
06266-51086X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)

2.43 €

1 4 giorni M5104031Grigio nero RAL 7021116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Grigio nero RAL 7021116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Grigio nero RAL 7021116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Grigio nero RAL 7021116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Grigio nero RAL 7021116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Grigio nero RAL 7021116.513

2.51 €

1 4 giorni M8154031Grigio nero RAL 7021116.513

2.54 €

1 4 giorni M8304031Grigio nero RAL 7021116.513

2.59 €

1 4 giorni M8604031Grigio nero RAL 7021116.513

2.43 €

1 4 giorni M5104031Arancione RAL 2004116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Arancione RAL 2004116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Arancione RAL 2004116.513

2.43 €

1 4 giorni M5104031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.43 €

1 4 giorni M5104031Blu RAL 5017116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Blu RAL 5017116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Blu RAL 5017116.513

2.43 €

1 4 giorni M5104031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.43 €

1 4 giorni M5104031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.43 €

1 4 giorni M5104031Giallo colza RAL 1021116.513

2.43 €

1 4 giorni M5204031Giallo colza RAL 1021116.513

2.54 €

1 4 giorni M5404031Giallo colza RAL 1021116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Arancione RAL 2004116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Arancione RAL 2004116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Arancione RAL 2004116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Blu RAL 5017116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Blu RAL 5017116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Blu RAL 5017116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.43 €

1 4 giorni M6104031Giallo colza RAL 1021116.513

2.43 €

1 4 giorni M6204031Giallo colza RAL 1021116.513

2.54 €

1 4 giorni M6404031Giallo colza RAL 1021116.513

2.51 €

1 4 giorni M8154031Arancione RAL 2004116.513

2.54 €

1 4 giorni M8304031Arancione RAL 2004116.513

2.59 €

1 4 giorni M8604031Arancione RAL 2004116.513

2.51 €

1 4 giorni M8154031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.54 €

1 4 giorni M8304031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.59 €

1 4 giorni M8604031Verde segnaletico RAL 6032116.513

2.51 €

1 4 giorni M8154031Blu RAL 5017116.513

2.54 €

1 4 giorni M8304031Blu RAL 5017116.513

2.59 €

1 4 giorni M8604031Blu RAL 5017116.513

2.51 €

1 4 giorni M8154031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.54 €

1 4 giorni M8304031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.59 €

1 4 giorni M8604031Grigio chiaro RAL 7035116.513

2.51 €

1 4 giorni M8154031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.54 €

1 4 giorni M8304031Rosso semaforo RAL 3020116.513

2.59 €

1 4 giorni M8604031Rosso semaforo RAL 3020116.513

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma L

Supporto tecnico