Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma H, senza foro trasversale (06268) (Codici componente)

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma H, senza foro trasversale (06268)
· Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Forma H: senza foro trasversale

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06268-2106
06268-21061
06268-21062
06268-21063
06268-21065
06268-21066
06268-21067
06268-2206
06268-22061
06268-22062
06268-22063
06268-22065
06268-22066
06268-22067
06268-2308
06268-23081
06268-23082
06268-23083
06268-23085
06268-23086
06268-23087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Cappuccio del colore Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

9.55 €

1 4 giorni 4031Grigio nero RAL 702116H816.5131510

9.55 €

1 4 giorni 4031Arancione RAL 200416H816.5131510

9.55 €

1 4 giorni 4031Verde segnaletico RAL 603216H816.5131510

9.55 €

1 4 giorni 4031Blu RAL 501716H816.5131510

9.55 €

1 4 giorni 4031Grigio chiaro RAL 703516H816.5131510

9.55 €

1 4 giorni 4031Rosso semaforo RAL 302016H816.5131510

9.55 €

1 4 giorni 4031Giallo colza RAL 102116H816.5131510

10.85 €

1 4 giorni 5036Grigio nero RAL 702126H8181518.510

10.85 €

1 4 giorni 5036Arancione RAL 200426H8181518.510

10.85 €

1 4 giorni 5036Verde segnaletico RAL 603226H8181518.510

10.85 €

1 4 giorni 5036Blu RAL 501726H8181518.510

10.85 €

1 4 giorni 5036Grigio chiaro RAL 703526H8181518.510

10.85 €

1 4 giorni 5036Rosso semaforo RAL 302026H8181518.510

10.85 €

1 4 giorni 5036Giallo colza RAL 102126H8181518.510

12.12 €

1 4 giorni 6341Grigio nero RAL 702138H822172514

12.12 €

1 4 giorni 6341Arancione RAL 200438H822172514

12.12 €

1 4 giorni 6341Verde segnaletico RAL 603238H822172514

12.12 €

1 4 giorni 6341Blu RAL 501738H822172514

12.12 €

1 4 giorni 6341Grigio chiaro RAL 703538H822172514

12.12 €

1 4 giorni 6341Rosso semaforo RAL 302038H822172514

12.12 €

1 4 giorni 6341Giallo colza RAL 102138H822172514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro H2 16
Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021
Forma H D3(mm) 10

Supporto tecnico