Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato (06268) (Codici componente)

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato (06268)
· Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Forma H: senza foro trasversale

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06268-1106
06268-11061
06268-11062
06268-11063
06268-11065
06268-11066
06268-11067
06268-1206
06268-12061
06268-12062
06268-12063
06268-12065
06268-12066
06268-12067
06268-1308
06268-13081
06268-13082
06268-13083
06268-13085
06268-13086
06268-13087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Cappuccio del colore Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Grigio nero RAL 702116H816.5131510

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Arancione RAL 200416H816.5131510

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Verde segnaletico RAL 603216H816.5131510

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Blu RAL 501716H816.5131510

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Grigio chiaro RAL 703516H816.5131510

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Rosso semaforo RAL 302016H816.5131510

11.66 €

1 4 giorni 40315.5Giallo colza RAL 102116H816.5131510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Grigio nero RAL 702126H8181518.510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Arancione RAL 200426H8181518.510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Verde segnaletico RAL 603226H8181518.510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Blu RAL 501726H8181518.510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Grigio chiaro RAL 703526H8181518.510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Rosso semaforo RAL 302026H8181518.510

12.93 €

1 4 giorni 50365.5Giallo colza RAL 102126H8181518.510

14.27 €

1 4 giorni 63418Grigio nero RAL 702138H822172514

14.27 €

1 4 giorni 63418Arancione RAL 200438H822172514

14.27 €

1 4 giorni 63418Verde segnaletico RAL 603238H822172514

14.27 €

1 4 giorni 63418Blu RAL 501738H822172514

14.27 €

1 4 giorni 63418Grigio chiaro RAL 703538H822172514

14.27 €

1 4 giorni 63418Rosso semaforo RAL 302038H822172514

14.27 €

1 4 giorni 63418Giallo colza RAL 102138H822172514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro H2 16
Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021
Forma M D3(mm) 10 D4(mm) M4

Supporto tecnico