Pomelli con filettatura interna (06241) (Codici componente)

Pomelli con filettatura interna (06241)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06241-004
06241-005
06241-006
06241-008
06241-0041
06241-0042
06241-0043
06241-0045
06241-0046
06241-0047
06241-0051
06241-0052
06241-0053
06241-0055
06241-0056
06241-0057
06241-0061
06241-0062
06241-0063
06241-0065
06241-0066
06241-0067
06241-0081
06241-0082
06241-0083
06241-0085
06241-0086
06241-0087
06241-04
06241-05
06241-06
06241-08
06241-041
06241-042
06241-043
06241-045
06241-046
06241-047
06241-051
06241-052
06241-053
06241-055
06241-056
06241-057
06241-061
06241-062
06241-063
06241-065
06241-066
06241-067
06241-081
06241-082
06241-083
06241-085
06241-086
06241-087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.17 €

1 4 giorni M42121-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021112191010

2.17 €

1 4 giorni M52121-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021112191010

3.09 €

1 4 giorni M62525-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021214231210

4.43 €

1 4 giorni M83333-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021319311514

2.17 €

1 4 giorni M421211.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004112191010

2.17 €

1 4 giorni M421211.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032112191010

2.17 €

1 4 giorni M421211.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017112191010

2.17 €

1 4 giorni M42121-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035112191010

2.17 €

1 4 giorni M42121-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020112191010

2.17 €

1 4 giorni M42121-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021112191010

2.17 €

1 4 giorni M521211.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004112191010

2.17 €

1 4 giorni M521211.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032112191010

2.17 €

1 4 giorni M521211.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017112191010

2.17 €

1 4 giorni M52121-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035112191010

2.17 €

1 4 giorni M52121-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020112191010

2.17 €

1 4 giorni M52121-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021112191010

3.09 €

1 4 giorni M625251.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004214231210

3.09 €

1 4 giorni M625251.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032214231210

3.09 €

1 4 giorni M625251.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017214231210

3.09 €

1 4 giorni M62525-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035214231210

3.09 €

1 4 giorni M62525-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020214231210

3.09 €

1 4 giorni M62525-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021214231210

4.43 €

1 4 giorni M833331.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004319311514

4.43 €

1 4 giorni M833331.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032319311514

4.43 €

1 4 giorni M833331.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017319311514

4.43 €

1 4 giorni M83333-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035319311514

4.43 €

1 4 giorni M83333-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020319311514

4.43 €

1 4 giorni M83333-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021319311514

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioGrigio nero RAL 7021112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioGrigio nero RAL 7021112191010

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioGrigio nero RAL 7021214231210

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioGrigio nero RAL 7021319311514

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioArancione RAL 2004112191010

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioVerde segnaletico RAL 6032112191010

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioBlu RAL 5017112191010

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035112191010

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioRosso semaforo RAL 3020112191010

1.45 €

1 4 giorni M42121-AcciaioGiallo colza RAL 1021112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioArancione RAL 2004112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioVerde segnaletico RAL 6032112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioBlu RAL 5017112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioRosso semaforo RAL 3020112191010

1.45 €

1 4 giorni M52121-AcciaioGiallo colza RAL 1021112191010

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioArancione RAL 2004214231210

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioVerde segnaletico RAL 6032214231210

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioBlu RAL 5017214231210

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035214231210

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioRosso semaforo RAL 3020214231210

2.04 €

1 4 giorni M62525-AcciaioGiallo colza RAL 1021214231210

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioArancione RAL 2004319311514

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioVerde segnaletico RAL 6032319311514

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioBlu RAL 5017319311514

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035319311514

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioRosso semaforo RAL 3020319311514

2.99 €

1 4 giorni M83333-AcciaioGiallo colza RAL 1021319311514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico