Impugnature a T, filettatura interna (06650) (Codici componente)

Impugnature a T, filettatura interna (06650)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06650-17006
06650-17008
06650-17010
06650-18008
06650-18010
06650-19010
06650-19012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.24 €

1 4 giorni M638.8702219.620.212

3.24 €

1 4 giorni M838.8702219.620.214

3.52 €

1 4 giorni M1038.8702219.620.214

4.24 €

1 4 giorni M844802522.32314

4.44 €

1 4 giorni M1044802522.32322

5.26 €

1 4 giorni M1049.69028252622

5.51 €

1 4 giorni M1249.69028252621

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Galvanizzato Colore principale Nero lucido
Forma K

Supporto tecnico