Impugnature a galletto con filettatura esterna (06652) (Codici componente)

Impugnature a galletto con filettatura esterna (06652)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-01055X15
06652-01055X20
06652-01056X15
06652-01056X20
06652-01057X15
06652-01057X20
06652-0105X15
06652-0105X20
06652-01065X20
06652-01065X30
06652-01065X40
06652-01066X20
06652-01066X30
06652-01066X40
06652-01067X20
06652-01067X30
06652-01067X40
06652-0106X20
06652-0106X30
06652-0106X40
06652-01085X20
06652-01085X30
06652-01085X40
06652-01086X20
06652-01086X30
06652-01086X40
06652-01087X20
06652-01087X30
06652-01087X40
06652-0108X20
06652-0108X30
06652-0108X40
06652-02085X20
06652-02085X30
06652-02085X40
06652-02086X20
06652-02086X30
06652-02086X40
06652-02087X20
06652-02087X30
06652-02087X40
06652-0208X20
06652-0208X30
06652-0208X40
06652-02105X20
06652-02105X30
06652-02105X40
06652-02105X50
06652-02106X20
06652-02106X30
06652-02106X40
06652-02106X50
06652-02107X20
06652-02107X30
06652-02107X40
06652-02107X50
06652-0210X20
06652-0210X30
06652-0210X40
06652-0210X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Cappuccio del colore A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)

2.88 €

1 4 giorni M515241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

2.99 €

1 4 giorni M520241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

2.88 €

1 4 giorni M515241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

2.99 €

1 4 giorni M520241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

2.88 €

1 4 giorni M515241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

2.99 €

1 4 giorni M520241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

2.88 €

1 4 giorni M515241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

2.99 €

1 4 giorni M520241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

2.99 €

1 4 giorni M620241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

3.27 €

1 4 giorni M630241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

3.45 €

1 4 giorni M640241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

2.99 €

1 4 giorni M620241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

3.27 €

1 4 giorni M630241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

3.45 €

1 4 giorni M640241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

2.99 €

1 4 giorni M620241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

3.27 €

1 4 giorni M630241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

3.45 €

1 4 giorni M640241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

2.99 €

1 4 giorni M620241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

3.27 €

1 4 giorni M630241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

3.45 €

1 4 giorni M640241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

2.99 €

1 4 giorni M820241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

3.27 €

1 4 giorni M830241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

3.45 €

1 4 giorni M840241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.5

2.99 €

1 4 giorni M820241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

3.27 €

1 4 giorni M830241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

3.45 €

1 4 giorni M840241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.5

2.99 €

1 4 giorni M820241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

3.27 €

1 4 giorni M830241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

3.45 €

1 4 giorni M840241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.5

2.99 €

1 4 giorni M820241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

3.27 €

1 4 giorni M830241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

3.45 €

1 4 giorni M840241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.5

5.23 €

1 4 giorni M82035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.40 €

1 4 giorni M83035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.66 €

1 4 giorni M84035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.23 €

1 4 giorni M82035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.40 €

1 4 giorni M83035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.66 €

1 4 giorni M84035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.23 €

1 4 giorni M82035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.40 €

1 4 giorni M83035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.66 €

1 4 giorni M84035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.23 €

1 4 giorni M82035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

5.40 €

1 4 giorni M83035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

5.66 €

1 4 giorni M84035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

5.23 €

1 4 giorni M102035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.40 €

1 4 giorni M103035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.66 €

1 4 giorni M104035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.85 €

1 4 giorni M105035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.5

5.23 €

1 4 giorni M102035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.40 €

1 4 giorni M103035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.66 €

1 4 giorni M104035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.85 €

1 4 giorni M105035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.5

5.23 €

1 4 giorni M102035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.40 €

1 4 giorni M103035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.66 €

1 4 giorni M104035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.85 €

1 4 giorni M105035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.5

5.23 €

1 4 giorni M102035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

5.40 €

1 4 giorni M103035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

5.66 €

1 4 giorni M104035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

5.85 €

1 4 giorni M105035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.5

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma L Forma-Tipo Con filettatura esterna

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico