Impugnature a galletto con filettatura interna (06665) (Codici componente)

Impugnature a galletto con filettatura interna (06665)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06665-15006
06665-16008
06665-17510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)

2.40 €

1 4 giorni M625.5Ottone-5115159.5

4.13 €

1 4 giorni M831AcciaioGalvanizzato61.5181811.5

4.69 €

1 4 giorni M1038.5AcciaioGalvanizzato76222214.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Nero Forma K T=profondità della filettatura(mm) 14

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico