Riduttori angolari DZR, Acciaio inox, Versione B (Codici componente)

Riduttori angolari DZR, Acciaio inox, Versione B
  • Sconto volumi elevati
Dati generali: Alta resistenza alla corrosione
4 dimensioni.
Rapporto 1: 1 o 2: 1. Qualsiasi posizione di montaggio possibile.
Rapporto per ingranaggi fino a max. 750 min-1 possibili.
Alloggiamento: Acciaio inox 1.4401 (V4A / AISI 316). Alloggiamento monopezzo a parete spessa, completamente a tenuta d’olio e a prova di polvere.
Dentatura: Denti a spirale, temprati.
Sistema di alberi/cuscinetto: Acciaio inox 1.4401 (V4A / AISI 316), rettificato e montato su cuscinetti a sfere. A partire dalla taglia 2 con scanalature.
Lubrificazione/manutenzione: Lubrificato a vita, viscosità ISO VG 150. I cambi non richiedono manutenzione.
Gioco tangenziale angolare: da 15 a 30 minuti angolari.
Temperatura di esercizio consentita: da -18°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41092000
41092002
41092200
41092202
41092400
41092402
41092600
41092602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Dimensione Rapporto Coppia a 50 min-1 Md2
(Nm)
Coppia a 1.400 min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Peso
(kg)

667.48 €

1 Disponibile 4 giorni 811: 12.21.660200.492

817.91 €

1 Disponibile 4 giorni 812: 11.61.160200.492

854.01 €

1 Disponibile 4 giorni 1521: 17.26140501.855

1,072.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1522: 15.74140501.855

1,404.84 €

1 Disponibile 4 giorni 2031: 12119300805.536

1,685.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2032: 11912300805.536

2,391.34 €

1 Disponibile 4 giorni 2541: 142314001609.445

2,630.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2542: 139214001609.445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingranaggio conico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico