Rondelle sferiche e coniche combinate, in acciaio o acciaio inox simili a DIN 6319 (07420-10) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07420-10-061
07420-10-062
07420-10-081
07420-10-082
07420-10-101
07420-10-102
07420-10-121
07420-10-122
07420-10-161
07420-10-162
07420-10-201
07420-10-202
07420-10-241
07420-10-242
07420-10-301
07420-10-302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro esterno
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Superficie componente D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
G Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.98 €

1 4 giorni Acciaio13Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente6.47.47M69No0.0040

8.86 €

1 4 giorni Acciaio inox13Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-6.47.47M660.0040

7.88 €

1 4 giorni Acciaio17Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente8.49.78.5M817No0.0090

9.98 €

1 4 giorni Acciaio inox17Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-8.49.78.5M8120.0090

9.01 €

1 4 giorni Acciaio21Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente10.51210.4M1026No0.0160

11.36 €

1 4 giorni Acciaio inox21Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-10.51210.4M10160.0160

10.20 €

1 4 giorni Acciaio25Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente1314.213.1M1238No0.0310

14.67 €

1 4 giorni Acciaio inox25Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-1314.213.1M12240.0310

11.04 €

1 4 giorni Acciaio32Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente1719.717M1673No0.0620

13.81 €

1 4 giorni Acciaio inox32Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-1719.717M16450.0620

13.94 €

1 4 giorni Acciaio40Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente2124.620.3M20117No0.1220

19.21 €

1 4 giorni Acciaio inox40Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-2124.620.3M20710.1220

15.51 €

1 4 giorni Acciaio48Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente2529.424.8M24168No0.2160

21.76 €

1 4 giorni Acciaio inox48Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-2529.424.8M241050.2160

20.01 €

1 4 giorni Acciaio60Acciaio-CementatoAcciaioTrattato termicamente3136.931.5M30269No0.4270

31.06 €

1 4 giorni Acciaio inox60Acciaio inox A21.4301-Acciaio inox A2-3136.931.5M301910.4270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Profilo speciale RoHS

Supporto tecnico