Unità a cuscinetti lineari con flangia, doppia (21524) (Codici componente)

Unità a cuscinetti lineari con flangia, doppia (21524)
· Pronto al montaggio

· Con due cuscinetti a sfera lineari

· Cuscinetti a sfera lineari con guarnizione su entrambi i lati

· Guida precisa con carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21524-121002
21524-161002
21524-201002
21524-251002
21524-301002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

121.44 €

1 4 giorni 1276344222305.32432194636M6130.1972

134.05 €

1 4 giorni 1684405026356.62838225040M8180.2764

163.67 €

1 4 giorni 20104506032428.43545276050M10220.5141

208.85 €

1 4 giorni 251306074405210.54256327363M12261.1700

254.00 €

1 4 giorni 301527084476113.55064378274M16341.4470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Materiale corpo base Alluminio
Denominazione Unità a cuscinetti lineari Versione 1 Con flangia Versione 2 Tandem
PL Edelstahl No

Supporto tecnico