Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, Forma B, con filettatura e collare (03197-15) (Codici componente)

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, Forma B, con filettatura e collare (03197-15)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03197-15-12051201
03197-15-12061601
03197-15-12081601
03197-15-12102401
03197-15-12122401
03197-15-12163001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

143.40 €

1 4 giorni 520620351.511.2M12220.0350

144.97 €

1 4 giorni 6247.52035212.1M162.520.0480

144.97 €

1 4 giorni 8241020353.113.1M162.520.0450

148.14 €

1 4 giorni 10341325510419.2M242.530.1010

148.14 €

1 4 giorni 123415255104.820.2M242.530.0950

149.73 €

1 4 giorni 16402030510623.2M302.530.1490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Grezzo
Forma B Tipo di stampo Con filettatura e collare Denominazione Bussola portamaschi
Versione 1 Con sensore di stato Versione 2 Contatto aperto PNP D4(mm) 3
H5(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27 SW(mm) 5
RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico