Bussole portamaschi in acciaio inox, per anelli di sollevamento (07784) (Codici componente)

Bussole portamaschi in acciaio inox, per anelli di sollevamento (07784)
· Possibilità di alloggiamento sicuro e rapido per anelli di sollevamento

· Installazione affidabile in diversi materiali portanti

· Resistente alla corrosione

· Usura ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07784-1015
07784-1215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2=diametro esterno
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

43.13 €

1 4 giorni 10M20x2.52922263607782-2810X150.0699

45.73 €

1 4 giorni 12M22x2.53728305007782-2812X150.0867

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Denominazione Bussola portamaschi Versione 1 Per anello di sollevamento
D3(mm) 34.8 L1(mm) 15 RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico