Anelli di centraggio (20240) (Codici componente)

Anelli di centraggio (20240)
· Per il collegamento esatto di moduli

· Per il montaggio indiretto dei moduli per mezzo di piastre di adattamento

· Con filettatura interna per la rimozione degli anelli di centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20240-0403
20240-0504
20240-0705
20240-1008
20240-1310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
D2=Filettatura H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.69 €

1 4 giorni 4M320.0001

4.69 €

1 4 giorni 5M420.0001

3.44 €

1 4 giorni 7M530.0005

4.32 €

1 4 giorni 10M840.0091

5.44 €

1 4 giorni 13M1040.0018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Denominazione Anello di centraggio PL Edelstahl

Supporto tecnico