Spine di posizionamento Forma C, inch (03089) (Codici componente)

Spine di posizionamento Forma C, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Facile da usare

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-03004AK
03089-03004AK84
03089-03105AL
03089-03105AL84
03089-03206A5
03089-03206A584
03089-03308A6
03089-03308A684
03089-03410A7
03089-03410A784
03089-03412AO
03089-03412AO84
03089-03516A8
03089-03516A884
03089-03903AJ
03089-03903AJ84
03089-13004AK
03089-13004AK84
03089-13105AL
03089-13105AL84
03089-13206A5
03089-13206A584
03089-13308A6
03089-13308A684
03089-13410A7
03089-13410A784
03089-13412AO
03089-13412AO84
03089-13516A8
03089-13516A884
03089-13903AJ
03089-13903AJ84
03089-3004AK
03089-3004AK84
03089-3105AL
03089-3105AL84
03089-3206A5
03089-3206A584
03089-3308A6
03089-3308A684
03089-3410A7
03089-3410A784
03089-3412AO
03089-3412AO84
03089-3516A8
03089-3516A884
03089-3903AJ
03089-3903AJ84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

19.76 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101260.0094

19.76 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101260.0094

20.92 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715131250.0180

20.92 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715131250.0180

24.70 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816141460.0295

24.70 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034TempratoRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816141460.0295

33.56 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0664

33.56 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034TempratoRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0664

38.81 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034TempratoGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1025

38.81 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034TempratoRosso traffico RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1025

56.93 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034TempratoGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1050

56.93 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034TempratoRosso traffico RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1050

80.88 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034TempratoGrigio nerastro RAL 70215161-8403.23218282746200.1982

80.88 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034TempratoRosso traffico RAL 30205161-8403.23218282746200.1982

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0047

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0047

19.76 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101260.0095

19.76 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101260.0095

20.92 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715131250.0170

20.92 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715131250.0170

24.70 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816141460.0285

24.70 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816141460.0285

33.56 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0640

33.56 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0640

38.81 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1023

38.81 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305Non tempratoRosso traffico RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1023

56.93 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1065

56.93 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305Non tempratoRosso traffico RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1065

80.88 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 70215161-8403.23218282746200.1996

80.88 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305Non tempratoRosso traffico RAL 30205161-8403.23218282746200.1996

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0047

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0047

13.59 €

1 4 giorni Acciaio438.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101260.0092

13.59 €

1 4 giorni Acciaio438.5-TempratoRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101260.0092

14.35 €

1 4 giorni Acciaio543.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715131250.0187

14.35 €

1 4 giorni Acciaio543.5-TempratoRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715131250.0187

15.95 €

1 4 giorni Acciaio651.7-TempratoGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816141460.0302

15.95 €

1 4 giorni Acciaio651.7-TempratoRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816141460.0302

19.07 €

1 4 giorni Acciaio868-TempratoGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0659

19.07 €

1 4 giorni Acciaio868-TempratoRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0657

21.68 €

1 4 giorni Acciaio1074-TempratoGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1048

21.68 €

1 4 giorni Acciaio1074-TempratoRosso traffico RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1048

30.64 €

1 4 giorni Acciaio1278-TempratoGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1054

30.64 €

1 4 giorni Acciaio1278-TempratoRosso traffico RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1054

42.55 €

1 4 giorni Acciaio1696-TempratoGrigio nerastro RAL 70215161-8403.23218282746200.1987

42.55 €

1 4 giorni Acciaio1696-TempratoRosso traffico RAL 30205161-8403.23218282746200.1987

15.07 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0048

15.07 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-TempratoRosso traffico RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Standard Forma C Tipo di stampo Con incavo d'arresto, senza controdado
Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico