Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03041) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03041)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03041-205
03041-206
03041-208
03041-210
03041-212
03041-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Chiave di assemblaggio peso ca. Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

3.31 €

1 4 giorni 52.32.47181.50.8140.080.803040-90511290.120.0017

3.46 €

1 4 giorni 62.52.772021140.22103040-90614370.450.0027

4.02 €

1 4 giorni 833.58222.51.4330.371.203040-90822651.050.0057

4.37 €

1 4 giorni 103492231.4500.61.603040-91019701.30.0089

7.00 €

1 4 giorni 1246102842701.3203040-912258520.0162

9.66 €

1 4 giorni 1657.5143252.510032.503040-916601503.90.0340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Perno in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Esagono incassato
Forma pressore Puntale Materiale pressore Acciaio Forza elastica Potenziata
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico