Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03056) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03056)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03056-205
03056-206
03056-208
03056-210
03056-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Chiave di assemblaggio peso ca. Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

7.48 €

1 4 giorni 52.32.47181.50.8140.080.803040-9059260.120.0018

7.48 €

1 4 giorni 62.52.772021140.22103040-90611350.450.0027

8.56 €

1 4 giorni 833.58222.51.4330.371.203040-90815481.050.0056

9.99 €

1 4 giorni 103492231.4500.61.603040-91015581.30.0094

14.16 €

1 4 giorni 1246102842701.3203040-912197420.0168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Perno in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Esagono incassato
Forma pressore Puntale Materiale pressore Acciaio inox Forza elastica Potenziata
RoHS PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico