Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile (04364-15) (Codici componente)

Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile (04364-15)
· Automatizzabile

· Elevate forze di serraggio

· Serraggio rapido

· Rigidità elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04364-15-00601
04364-15-01001
04364-15-10601
04364-15-11001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D=diametro
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H6
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

1,062.60 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa7058442266.6M12495016825203010450665550382510252.3000

1,219.92 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa90746128109M16596119933253512060796560423312354.1000

1,062.60 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa7058442266.6M12495016825203010450665550382510252.3000

1,219.92 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa90746128109M16596119933253512060796560423312354.1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Brunito Colore principale Nero Forma A
Tipo di stampo Con braccio di spinta H5(mm) 24 Denominazione Staffa girevole
SW=larghezza chiave(mm) 19 PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico