Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio (04485) (Codici componente)

Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio (04485)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce per morsa temprate

· I perni filettati impediscono lo slttamento all'indietro durante la procedura di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04485-02508
04485-03210
04485-04012
04485-04816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
B=larghezza
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=forza di fissaggio
(N)
G H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

269.62 €

1 4 giorni 62224014203600014325-3212148.551475.5M8x20M4x8150.2263

303.93 €

1 4 giorni 7825501825410000183.732-401617.511717.595M10x25M5x10300.4007

413.81 €

1 4 giorni 9332602130517000214.540-48202013821113M12x30M6x12650.7287

502.32 €

1 4 giorni 1243880284062500027648-632526171028151M16x40M8x161301.5290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale componenti Acciaio per utensili Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Trattata termicamente e brunita Versione 1 Con perno d'appoggio Azionamento Vite
Utilizzo Parti grezze RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico