Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione elettronico, Forma B (21133) (Codici componente)

Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione elettronico, Forma B (21133)
· Per il semplice montaggio di tavole ortogonali

· Senza gioco assiale

· Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21133-208
21133-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

690.03 €

1 4 giorni 13946188M44804675201.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.3502

841.66 €

1 4 giorni 1927523.512M6613375120305.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5251.0530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio D(Ø) 26 Versione 1 Versione corta
Versione 2 Con indicat.pos.elettrico Forma B Denominazione Tavola a croce
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
N. ONU UN 3091 Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 9 RoHS

Supporto tecnico