Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione totale, capacità di carico fino a 45 kg (21334-10) (Codici componente)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione totale, capacità di carico fino a 45 kg (21334-10)
· Bloccaggio in chiusura

· Altezza bassa della guida di scorrimento

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-10-0150
21334-10-0200
21334-10-0250
21334-10-0300
21334-10-0350
21334-10-0400
21334-10-0450
21334-10-0500
21334-10-0550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

56.33 €

1 4 giorni 147.51501278----0.0003

56.33 €

1 4 giorni 20920016128----0.4300

61.09 €

1 4 giorni 25925025128----0.5511

61.88 €

1 4 giorni 30830032128224---0.6690

63.69 €

1 4 giorni 35735035128224---0.7804

67.26 €

1 4 giorni 40640045128224320--0.9100

68.78 €

1 4 giorni 45645045128224352--1.0200

76.74 €

1 4 giorni 50550035128224352416-1.1300

79.65 €

1 4 giorni 554550301282243524484891.2400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 26.3
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione parziale
A(mm) 26 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico