Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (21334-40) (Codici componente)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (21334-40)
· Montaggio a baionetta

· Bloccaggio in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-40-0300
21334-40-0350
21334-40-0400
21334-40-0450
21334-40-0500
21334-40-0550
21334-40-0600
21334-40-0650
21334-40-0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg A1
(mm)
A2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

53.27 €

1 4 giorni 325300552002001.2300

55.05 €

1 4 giorni 374350572502501.4500

56.36 €

1 4 giorni 424400583003001.6600

59.41 €

1 4 giorni 473450593503501.8700

61.81 €

1 4 giorni 522500604004002.0700

63.47 €

1 4 giorni 571550604504502.3100

64.96 €

1 4 giorni 620600595005002.5200

66.39 €

1 4 giorni 670650575505502.7200

67.23 €

1 4 giorni 731700556006002.9300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 50.8
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 50 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico