Pomelli zigrinati con filettatura esterna, inch (06092) (Codici componente)

Pomelli zigrinati con filettatura esterna, inch (06092)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· 4 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06092-01A1X10
06092-01A1X20
06092-01A2X20
06092-01A2X30
06092-01A15X10
06092-01A15X20
06092-01A16X10
06092-01A16X20
06092-01A17X10
06092-01A17X20
06092-01A25X20
06092-01A25X30
06092-01A26X20
06092-01A26X30
06092-01A27X20
06092-01A27X30
06092-02A3X20
06092-02A3X40
06092-02A35X20
06092-02A35X40
06092-02A36X20
06092-02A36X40
06092-02A37X20
06092-02A37X40
06092-03A4X20
06092-03A4X40
06092-03A45X20
06092-03A45X40
06092-03A46X20
06092-03A46X40
06092-03A47X20
06092-03A47X40
06092-1A1X10
06092-1A1X20
06092-1A2X20
06092-1A2X30
06092-1A15X10
06092-1A15X20
06092-1A16X10
06092-1A16X20
06092-1A17X10
06092-1A17X20
06092-1A25X20
06092-1A25X30
06092-1A26X20
06092-1A26X30
06092-1A27X20
06092-1A27X30
06092-2A3X20
06092-2A3X40
06092-2A35X20
06092-2A35X40
06092-2A36X20
06092-2A36X40
06092-2A37X20
06092-2A37X40
06092-3A4X20
06092-3A4X40
06092-3A45X20
06092-3A45X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Colore coperchio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

3.17 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio inox114198Grigio nerastro RAL 70210.0072

3.28 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio inox114198Grigio nerastro RAL 70210.0080

3.28 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio inox114198Grigio nerastro RAL 70210.0120

3.41 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio inox114198Grigio nerastro RAL 70210.0110

3.17 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio inox114198Grigio luce RAL 70350.0081

3.28 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio inox114198Grigio luce RAL 70350.0085

3.17 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio inox114198Rosso traffico RAL 30200.0072

3.28 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio inox114198Rosso traffico RAL 30200.0084

3.17 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio inox114198Giallo navone RAL 10210.0072

3.28 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio inox114198Giallo navone RAL 10210.0090

3.28 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio inox114198Grigio luce RAL 70350.0104

3.41 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio inox114198Grigio luce RAL 70350.0118

3.28 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio inox114198Rosso traffico RAL 30200.0102

3.41 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio inox114198Rosso traffico RAL 30200.0120

3.28 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio inox114198Giallo navone RAL 10210.0103

3.41 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio inox114198Giallo navone RAL 10210.0110

4.14 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio inox218239.5Grigio nerastro RAL 70210.0330

4.33 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio inox218239.5Grigio nerastro RAL 70210.0230

4.14 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio inox218239.5Grigio luce RAL 70350.0182

4.33 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio inox218239.5Grigio luce RAL 70350.0230

4.14 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio inox218239.5Rosso traffico RAL 30200.0182

4.33 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio inox218239.5Rosso traffico RAL 30200.0247

4.14 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio inox218239.5Giallo navone RAL 10210.0184

4.33 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio inox218239.5Giallo navone RAL 10210.0247

4.79 €

1 4 giorni 3/8-16203436Acciaio inox3223113Grigio nerastro RAL 70210.0340

5.34 €

1 4 giorni 3/8-16403436Acciaio inox3223113Grigio nerastro RAL 70210.0530

4.79 €

1 4 giorni 3/8-16203436Acciaio inox3223113Grigio luce RAL 70350.0250

5.34 €

1 4 giorni 3/8-16403436Acciaio inox3223113Grigio luce RAL 70350.0440

4.79 €

1 4 giorni 3/8-16203436Acciaio inox3223113Rosso traffico RAL 30200.0250

5.34 €

1 4 giorni 3/8-16403436Acciaio inox3223113Rosso traffico RAL 30200.0530

4.79 €

1 4 giorni 3/8-16203436Acciaio inox3223113Giallo navone RAL 10210.0250

5.34 €

1 4 giorni 3/8-16403436Acciaio inox3223113Giallo navone RAL 10210.0530

2.08 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio114198Grigio nerastro RAL 7021-0.0140

2.18 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio114198Grigio nerastro RAL 7021-0.0081

2.18 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio114198Grigio nerastro RAL 7021-0.0079

2.28 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio114198Grigio nerastro RAL 7021-0.0122

2.08 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio114198Grigio luce RAL 7035-0.0140

2.18 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio114198Grigio luce RAL 7035-0.0150

2.08 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio114198Rosso traffico RAL 3020-0.0140

2.18 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio114198Rosso traffico RAL 3020-0.0150

2.08 €

1 4 giorni 10-32102122Acciaio114198Giallo navone RAL 1021-0.0140

2.18 €

1 4 giorni 10-32202122Acciaio114198Giallo navone RAL 1021-0.0150

2.18 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio114198Grigio luce RAL 7035-0.0074

2.28 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio114198Grigio luce RAL 7035-0.0075

2.18 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio114198Rosso traffico RAL 3020-0.0073

2.28 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio114198Rosso traffico RAL 3020-0.0073

2.18 €

1 4 giorni 1/4-20202122Acciaio114198Giallo navone RAL 1021-0.0073

2.28 €

1 4 giorni 1/4-20302122Acciaio114198Giallo navone RAL 1021-0.0074

2.70 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio218239.5Grigio nerastro RAL 7021-0.0160

2.94 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio218239.5Grigio nerastro RAL 7021-0.0200

2.70 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio218239.5Grigio luce RAL 7035-0.0180

2.94 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio218239.5Grigio luce RAL 7035-0.0200

2.70 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio218239.5Rosso traffico RAL 3020-0.0180

2.94 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio218239.5Rosso traffico RAL 3020-0.0200

2.70 €

1 4 giorni 5/16-18202626Acciaio218239.5Giallo navone RAL 1021-0.0180

2.94 €

1 4 giorni 5/16-18402626Acciaio218239.5Giallo navone RAL 1021-0.0200

3.23 €

1 4 giorni 3/8-16203436Acciaio3223113Grigio nerastro RAL 7021-0.0320

3.49 €

1 4 giorni 3/8-16403436Acciaio3223113Grigio nerastro RAL 7021-0.0422

3.23 €

1 4 giorni 3/8-16203436Acciaio3223113Grigio luce RAL 7035-0.0336

3.49 €

1 4 giorni 3/8-16403436Acciaio3223113Grigio luce RAL 7035-0.0340

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Pomello zigrinato Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico