Pomelli con filettatura interna, inch (06240) (Codici componente)

Pomelli con filettatura interna, inch (06240)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Modelli: acciaio, acciaio inox o alluminio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06240-0AD
06240-1A0
06240-1A1
06240-1AE
06240-2A2
06240-3A3
06240-4A4
06240-9AC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.79 €

1 4 giorni 6-3218180108.67.50.0199

9.65 €

1 4 giorni 10-2421211121012.50.0314

9.65 €

1 4 giorni 10-3221211121012.50.0310

9.65 €

1 4 giorni 8-32212111210100.0323

9.65 €

1 4 giorni 1/4-20252521412120.0515

15.66 €

1 4 giorni 5/16-18333331816160.1122

15.66 €

1 4 giorni 3/8-16404042418.7200.2193

9.65 €

1 4 giorni 2-561414986.740.0107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Grezzo Denominazione Pomello a fungo
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico