Manopole a sfera con filettatura interna, inch (06245) (Codici componente)

Manopole a sfera con filettatura interna, inch (06245)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06245-01A2
06245-01A25
06245-01A26
06245-01A27
06245-02A3
06245-02A35
06245-02A36
06245-02A37
06245-03A4
06245-03A45
06245-03A46
06245-03A47
06245-04A4
06245-04A5
06245-04A45
06245-04A46
06245-04A47
06245-04A55
06245-04A56
06245-04A57
06245-1A2
06245-1A25
06245-1A26
06245-1A27
06245-2A3
06245-2A35
06245-2A36
06245-2A37
06245-3A4
06245-3A45
06245-3A46
06245-3A47
06245-4A4
06245-4A5
06245-4A45
06245-4A46
06245-4A47
06245-4A55
06245-4A56
06245-4A57
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Colore coperchio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.87 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio inox1217310Grigio nerastro RAL 70210.0130

6.87 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio inox1217310Grigio luce RAL 70350.0094

6.87 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio inox1217310Rosso traffico RAL 30200.0098

6.87 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio inox1217310Giallo navone RAL 10210.0098

8.29 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio inox15.5193.514Grigio nerastro RAL 70210.0240

8.29 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio inox15.5193.514Grigio luce RAL 70350.0234

8.29 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio inox15.5193.514Rosso traffico RAL 30200.0233

8.29 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio inox15.5193.514Giallo navone RAL 10210.0234

9.55 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio inox1923414Grigio nerastro RAL 70210.0420

9.55 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio inox1923414Grigio luce RAL 70350.0420

9.55 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio inox1923414Rosso traffico RAL 30200.0336

9.55 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio inox1923414Giallo navone RAL 10210.0333

13.17 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio inox24315.514Grigio nerastro RAL 70210.0680

13.17 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio inox24315.518Grigio nerastro RAL 70210.0670

13.17 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio inox24315.514Grigio luce RAL 70350.0526

13.17 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio inox24315.514Rosso traffico RAL 30200.0525

13.17 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio inox24315.514Giallo navone RAL 10210.0529

13.17 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio inox24315.518Grigio luce RAL 70350.0688

13.17 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio inox24315.518Rosso traffico RAL 30200.0683

13.17 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio inox24315.518Giallo navone RAL 10210.0683

5.19 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio1217310Grigio nerastro RAL 7021No0.0092

5.19 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio1217310Grigio luce RAL 7035No0.0130

5.19 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio1217310Rosso traffico RAL 3020No0.0130

5.19 €

1 4 giorni 1/4-2025252Acciaio1217310Giallo navone RAL 1021No0.0099

5.89 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio15.5193.514Grigio nerastro RAL 7021No0.0240

5.89 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio15.5193.514Grigio luce RAL 7035No0.0230

5.89 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio15.5193.514Rosso traffico RAL 3020No0.0230

5.89 €

1 4 giorni 5/16-1832332.6Acciaio15.5193.514Giallo navone RAL 1021No0.0232

6.83 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio1923414Grigio nerastro RAL 7021No0.0410

6.83 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio1923414Grigio luce RAL 7035No0.0328

6.83 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio1923414Rosso traffico RAL 3020No0.0332

6.83 €

1 4 giorni 3/8-1640413Acciaio1923414Giallo navone RAL 1021No0.0328

10.49 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio24315.514Grigio nerastro RAL 7021No0.0680

10.49 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio24315.518Grigio nerastro RAL 7021No0.0700

10.49 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio24315.514Grigio luce RAL 7035No0.0521

10.49 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio24315.514Rosso traffico RAL 3020No0.0521

10.49 €

1 4 giorni 3/8-1650514.5Acciaio24315.514Giallo navone RAL 1021No0.0523

10.49 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio24315.518Grigio luce RAL 7035No0.0680

10.49 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio24315.518Rosso traffico RAL 3020No0.0690

10.49 €

1 4 giorni 1/2-1350514.5Acciaio24315.518Giallo navone RAL 1021No0.0684

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Manopola a sfera Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico