Impugnature a galletto acciaio inox, inch (06651) (Codici componente)

Impugnature a galletto acciaio inox, inch (06651)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Buona resistenza alla corrosione.

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06651-1A0
06651-1A01
06651-1A1
06651-1A2
06651-1A11
06651-1A21
06651-2A3
06651-2A4
06651-2A31
06651-2A41
06651-9A1
06651-9A2
06651-9A11
06651-9A21
06651-9AE
06651-9AE1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
Colore principale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

19.65 €

1 4 giorni 10-2424Lucidato502.31411.5100.0359

9.45 €

1 4 giorni 10-2424Sabbiato502.31411.5120.0360

19.65 €

1 4 giorni 10-3224Lucidato502.31411.5120.0365

19.65 €

1 4 giorni 1/4-2024Lucidato502.31411.5100.0324

9.45 €

1 4 giorni 10-3224Sabbiato502.31411.5120.0355

9.45 €

1 4 giorni 1/4-2024Sabbiato502.31411.5120.0346

24.21 €

1 4 giorni 5/16-1835Lucidato753.42116.5140.1226

24.21 €

1 4 giorni 3/8-1635Lucidato753.42116.5140.1077

16.09 €

1 4 giorni 5/16-1835Sabbiato753.42116.5150.1181

16.09 €

1 4 giorni 3/8-1635Sabbiato753.42116.5150.1135

13.15 €

1 4 giorni 10-3218Lucidato381.710.58.590.0154

13.15 €

1 4 giorni 1/4-2018Lucidato381.710.58.590.0147

7.13 €

1 4 giorni 10-3218Sabbiato381.710.58.590.0166

7.13 €

1 4 giorni 1/4-2018Sabbiato381.710.58.590.0155

13.15 €

1 4 giorni 8-3218Lucidato381.710.58.590.0152

7.13 €

1 4 giorni 8-3218Sabbiato381.710.58.590.0167

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Codice acciaio 1.4308 Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico