Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna, inch (06652) (Codici componente)

Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna, inch (06652)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Ergonomia specifica per le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-00A1
06652-00A2
06652-00AE
06652-08A2
06652-08A3
06652-0A1
06652-0A2
06652-0AE
06652-8A2
06652-8A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.66 €

1 4 giorni 10-32-2.31.4305Acciaio inoxGrezzo-28-1213.38-0.0062

1.66 €

1 4 giorni 1/4-20-2.31.4305Acciaio inoxGrezzo-28-1213.38-0.0051

1.66 €

1 4 giorni 8-32-2.31.4305Acciaio inoxGrezzo-28-1213.360.0065

4.42 €

1 4 giorni 1/4-202141.4305Acciaio inox-Grezzo401614.619120.0170

4.42 €

1 4 giorni 5/16-182141.4305Acciaio inox-Grezzo401614.619120.0150

0.95 €

1 4 giorni 10-32-2.3-Ottone--28-1213.38-No0.0066

0.95 €

1 4 giorni 1/4-20-2.3-Ottone--28-1213.38-No0.0056

0.95 €

1 4 giorni 8-32-2.3-Ottone--28-1213.36No0.0068

3.63 €

1 4 giorni 1/4-20214-Acciaio-Passivate blu401614.61912No0.0170

3.63 €

1 4 giorni 5/16-18214-Acciaio-Passivate blu401614.61912No0.0150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma K Tipo di stampo Con filettatura interna
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 1 Miniwing

Supporto tecnico