Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, inch (06212) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06212-6A1
06212-6A2
06212-6A3
06212-6A4
06212-6A5
06212-6A6
06212-6A11
06212-6A15
06212-6A16
06212-6A17
06212-6A21
06212-6A25
06212-6A26
06212-6A27
06212-6A31
06212-6A35
06212-6A36
06212-6A37
06212-6A41
06212-6A42
06212-6A45
06212-6A46
06212-6A47
06212-6A51
06212-6A55
06212-6A56
06212-6A57
06212-6A65
06212-6A66
06212-6A67
06212-6A115
06212-6A116
06212-6A117
06212-6A215
06212-6A216
06212-6A217
06212-6A315
06212-6A316
06212-6A317
06212-6A415
06212-6A416
06212-6A417
06212-6A425
06212-6A426
06212-6A427
06212-6A515
06212-6A516
06212-6A517
06212-6AE
06212-6AE5
06212-6AE6
06212-6AE7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 H5 D8
(mm)
H5 massimo
(mm)
L1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

3.42 €

1 4 giorni 10-3225168-1222-10Grigio nerastro RAL 70210.0082

3.48 €

1 4 giorni 1/4-20322010-1426-10Grigio nerastro RAL 70210.0099

3.91 €

1 4 giorni 5/16-18402513-1831-14Grigio nerastro RAL 70210.0196

5.18 €

1 4 giorni 3/8-16503217-2238-14Grigio nerastro RAL 70210.0251

8.17 €

1 4 giorni 1/2-13634021-2646-18Grigio nerastro RAL 70210.0532

8.17 €

1 4 giorni 5/8-1163402146264618118Grigio nerastro RAL 70210.0395

3.48 €

1 4 giorni 10-3232201026142618110Grigio nerastro RAL 70210.0105

3.42 €

1 4 giorni 10-3225168-1222-10Grigio luce RAL 70350.0082

3.42 €

1 4 giorni 10-3225168-1222-10Rosso traffico RAL 30200.0082

3.42 €

1 4 giorni 10-3225168-1222-10Giallo navone RAL 10210.0082

3.42 €

1 4 giorni 1/4-202516822122218110Grigio nerastro RAL 70210.0075

3.48 €

1 4 giorni 1/4-20322010-1426-10Grigio luce RAL 70350.0099

3.48 €

1 4 giorni 1/4-20322010-1426-10Rosso traffico RAL 30200.0099

3.48 €

1 4 giorni 1/4-20322010-1426-10Giallo navone RAL 10210.0099

5.18 €

1 4 giorni 5/16-1850321738223818114Grigio nerastro RAL 70210.0265

3.91 €

1 4 giorni 5/16-18402513-1831-14Grigio luce RAL 70350.0196

3.91 €

1 4 giorni 5/16-18402513-1831-14Rosso traffico RAL 30200.0196

3.91 €

1 4 giorni 5/16-18402513-1831-14Giallo navone RAL 10210.0196

3.91 €

1 4 giorni 3/8-1640251331183118114Grigio nerastro RAL 70210.0225

8.17 €

1 4 giorni 3/8-1663402146264618114Grigio nerastro RAL 70210.0395

5.18 €

1 4 giorni 3/8-16503217-2238-14Grigio luce RAL 70350.0251

5.18 €

1 4 giorni 3/8-16503217-2238-14Rosso traffico RAL 30200.0251

5.18 €

1 4 giorni 3/8-16503217-2238-14Giallo navone RAL 10210.0251

5.18 €

1 4 giorni 1/2-1350321738223818118Grigio nerastro RAL 70210.0395

8.17 €

1 4 giorni 1/2-13634021-2646-18Grigio luce RAL 70350.0532

8.17 €

1 4 giorni 1/2-13634021-2646-18Rosso traffico RAL 30200.0532

8.17 €

1 4 giorni 1/2-13634021-2646-18Giallo navone RAL 10210.0532

8.17 €

1 4 giorni 5/8-1163402146264618118Grigio luce RAL 70350.0395

8.17 €

1 4 giorni 5/8-1163402146264618118Rosso traffico RAL 30200.0395

8.17 €

1 4 giorni 5/8-1163402146264618118Giallo navone RAL 10210.0395

3.48 €

1 4 giorni 10-3232201026142618110Grigio luce RAL 70350.0105

3.48 €

1 4 giorni 10-3232201026142618110Rosso traffico RAL 30200.0105

3.48 €

1 4 giorni 10-3232201026142618110Giallo navone RAL 10210.0105

3.42 €

1 4 giorni 1/4-202516822122218110Grigio luce RAL 70350.0075

3.42 €

1 4 giorni 1/4-202516822122218110Rosso traffico RAL 30200.0075

3.42 €

1 4 giorni 1/4-202516822122218110Giallo navone RAL 10210.0075

5.18 €

1 4 giorni 5/16-1850321738223818114Grigio luce RAL 70350.0265

5.18 €

1 4 giorni 5/16-1850321738223818114Rosso traffico RAL 30200.0265

5.18 €

1 4 giorni 5/16-1850321738223818114Giallo navone RAL 10210.0265

3.91 €

1 4 giorni 3/8-1640251331183118114Grigio luce RAL 70350.0225

3.91 €

1 4 giorni 3/8-1640251331183118114Rosso traffico RAL 30200.0225

3.91 €

1 4 giorni 3/8-1640251331183118114Giallo navone RAL 10210.0225

8.17 €

1 4 giorni 3/8-1663402146264618114Grigio luce RAL 70350.0395

8.17 €

1 4 giorni 3/8-1663402146264618114Rosso traffico RAL 30200.0395

8.17 €

1 4 giorni 3/8-1663402146264618114Giallo navone RAL 10210.0395

5.18 €

1 4 giorni 1/2-1350321738223818118Grigio luce RAL 70350.0395

5.18 €

1 4 giorni 1/2-1350321738223818118Rosso traffico RAL 30200.0395

5.18 €

1 4 giorni 1/2-1350321738223818118Giallo navone RAL 10210.0395

3.42 €

1 4 giorni 8-322516822122218110Grigio nerastro RAL 70210.0085

3.42 €

1 4 giorni 8-322516822122218110Grigio luce RAL 70350.0085

3.42 €

1 4 giorni 8-322516822122218110Rosso traffico RAL 30200.0085

3.42 €

1 4 giorni 8-322516822122218110Giallo navone RAL 10210.0085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma KS Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna
Versione 1 Con nastro di fissaggio RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico