Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma D, filettatura forata, inch (06160) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06160-4A2
06160-4A3
06160-4A4
06160-4A5
06160-4A6
06160-4A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D H3 D1
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

2.82 €

1 4 giorni 1/4-201032126.42010

3.88 €

1 4 giorni 5/16-181440148.42513

5.08 €

1 4 giorni 3/8-1620501810.53216

6.82 €

1 4 giorni 1/2-13256320134020

11.19 €

1 4 giorni 5/8-11308025175020

21.71 €

1 4 giorni 3/4-103810032216325

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Forma D

Supporto tecnico