Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SLP |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | d mm | D mm | L mm |
10.02.01.00561 | SLP 05 S01 | 4 | 10 | 57 |
10.02.01.00562 | SLP 07 S01 | 4 | 10 | 57 |
Codice componente
|
---|
10.02.01.00561 |
10.02.01.00562 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata consumo di aria (L/min) | Diam. ugello | Portata consumo di aria (m³/h) | Portata consumo di aria (cfm) | Livello sonoro libero (dB(A)) | Livello sonoro aspirazione (dB(A)) | Capacità di aspirazione (max.) (l/min) | Capacità di aspirazione (max.) (m³/h) | Capacità di aspirazione (max.) (cfm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 € | 1 | 7 giorni | 13 | 0,5mm | 0,8 | 0,46 | 60 | 52 | 8 | 0,5 | 0,28 | |||
28.93 € | 1 | 7 giorni | 25 | 0,7mm | 1,5 | 0,88 | 63 | 63 | 15,9 | 1 | 0,56 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Grado evacuazione | 85 % | Pressione ottimale(bar) | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione ottimale(psi) | 65,2 | Famigilia de prodotti | SLP | Diametro int. tubo per aria compressa(mm) | 2 |
Diametro int. tubo per vuoto(mm) | 2 | Peso | 5 g |
Configura
Proprietà di base
Portata consumo di aria(L/min)
Diam. ugello
Portata consumo di aria(m³/h)
Portata consumo di aria(cfm)
Livello sonoro libero(dB(A))
Livello sonoro aspirazione(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)(m³/h)
Capacità di aspirazione (max.)(cfm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali