Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1.20123.001 |
1.20123.021 |
1.20123.031 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di commutazione (mW) | Corrente di commutazione (induttivo) (A) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Corrente di commutazione (A) | Tensione di commutazione (VDC) | Materiale contatto | Funzioni interruttore | Tipo (vari) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6(4) A/250V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Argento (Ag) | + portalampada | con portalampada | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6(4) A/250V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Argento (Ag) | - | senza portalampada | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 mA/42 | - | 0.25 | 250 | 42 | Oro (Au) | - | senza portalampada |
Loading...
Collegamento | Collegamenti a forcella 4.8 x 0.8mm | Collegamento (componenti) | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | Tipo di contatto | 1 indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Vita elettrica | 2 x 106 operazioni di commutazione | Funzioni (interruttori) | momentaneo | Tipo di montaggio | Pannello anteriore fisso |
Tipo di interruttore (categoria) | Contatto |
Configura
Proprietà di base
Capacità di commutazione(mW)
Corrente di commutazione (induttivo)(A)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Corrente di commutazione(A)
Tensione di commutazione(VDC)
Materiale contatto
Funzioni interruttore
Tipo (vari)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali