Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0710 00 05 |
99 0718 00 13 |
99 0738 00 24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Temperatura massima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | +85 | 4 | 4+PE | ||
35.36 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 6 | 400 | +125 | 12 | 12 + PE | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | +85 | 24 | 24 + PE |
Loading...
Connection direction | Dritto | AWG | 14 | Ø cavo (max)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 10 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
Gamma sezione trasversale | 2.5 mm² (max) | Temperatura minima(°C) | -40 | Serie (connettori) | 694 |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo connettore | Connettore | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | CuZn |
Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Temperatura massima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali