Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0711 00 05 |
99 0719 00 13 |
99 0739 00 24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø cavo (min) (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | - | 4 | 4+PE | Viti | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 12 | 12 + PE | Viti | ||
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | +80 | -40 | 24 | 24 + PE | Saldatura |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | AWG | 14 | Ø cavo (max)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Gamma sezione trasversale | 2.5 mm² (max) |
Serie (connettori) | 694 | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Nero |
Tipo connettore | Fermo con bloccaggio a vite | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | CuZn |
Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø cavo (min)(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali