Modulo contatto femmina MSTBC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1879531
1879544
3190551
3190564
3190645
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Allowable Current
(A)
Connection direction Sezione trasversale massima (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale minima (flessibile)
(mm²)
Lunghezza striscia (max.)
(mm)
Caratteristiche connettore Tipo striscia di pin (categoria)

0.40 €

500 7 giorni -9-0.500.203.00--

0.41 €

4000 7 giorni -----3.00--

0.38 €

500 7 giorni -12-2.501.504.00--

0.38 €

500 50 giorni Presa12Tipo dritto1.000.503.50+ manicottoContenitore presa - Cavo

0.38 €

4000 7 giorni -12-1.000.503.50--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wire connection method Crimpatura Numero di pin 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 4.15
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 2.60 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 18.80 Materiale contatto Lega di rame
Connettori filo-scheda Serie (connettori) MSTBC Merci industriali

Supporto tecnico