Morsettiera componibile ST (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3028924
3035234
3035247
3036233
3036246
3036262
3036518
3036521
3036534
3037782
3037795
3038354
3038752
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento

3.24 €

50 22 giorni 4Nero28–145.20.08–40.08–2.5-2436.5725.2--

5.61 €

50 7 giorni 2Grigio28–126.20.08–60,08 - 4-1.544566.2--

5.61 €

50 7 giorni 2Grigio28–106.20.08–60,08 - 4-1.544566.2V0PA

5.48 €

50 7 giorni 4Grigio28–145.20.08–40.08–2.530.536.5725.2V0PA

5.40 €

50 7 giorni 3Grigio28–145.20.08–40.08–2.530.536.560.55.2V0PA

5.12 €

50 7 giorni 2Grigio28–145.20.08–40.08–2.530.536.548.55.2V0PA

5.12 €

50 7 giorni 2Grigio28–145.20.08–40.08–2.530.536.548.55.2V0PA

5.40 €

50 7 giorni 3Grigio28–145.20.08–40.08–2.530.536.560.55.2V0PA

5.48 €

50 7 giorni 4Grigio28–145.20.08–40.08–2.530.536.5725.2V0PA

6.18 €

50 7 giorni 4Grigio28–126.20.08–60,08 - 4-1.536.5876.2V0-

6.18 €

50 7 giorni 4Grigio28–126.20.08–60,08 - 4-1.536.5876.2V0-

5.40 €

50 22 giorni 3Grigio28–145.20.08–40.08–2.5-0.536.560.55.2--

3.24 €

100 7 giorni 4Grigio28–145.20.08–40.08–2.5-2436.5725.2-PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 800 N. di file 1 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale Merci industriali

Supporto tecnico