Blocco distributore PTFIX 6 / 18X2,5 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3273374
3273376
3273378
3273380
3273382
3273384
3273504
3273506
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Merci industriali

9.82 €

24 7 giorni -Grigio-0.14–2.500,14 - 2,50---

9.82 €

24 7 giorni 19Blu26–120,14 - 40.14–2.5568–10

9.82 €

24 7 giorni -Rosso-0.14–2.500,14 - 2,50---

10.41 €

24 7 giorni -Giallo-0.14–2.500,14 - 2,50---

9.82 €

24 7 giorni -Verde-0.14–2.500,14 - 2,50---

10.41 €

24 7 giorni -Marrone-0.14–2.500,14 - 2,50---

10.96 €

24 7 giorni -Grigio-0.14–2.500,14 - 2,50---

10.96 €

24 7 giorni 19Blu26–120,14 - 40.14–2.5568–10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 56 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
N. di file 1 Pin per fila 19 Misura prodotto (altezza)(mm) 21.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico