Modulo relè RIF-0-OSC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905657

Codice componente
2905657
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.35 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 84 Larghezza(mm) 6.2 Dimensione profondità(mm) 68
Carico corrente (max)(mA) 3 Gamma tensione di controllo 19.2–28.8VDC Tensione nominale(VDC) 24
Tensione di commutazione (max.)(VDC) 33 Tensione di commutazione (min.)(VDC) 3 Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -25 Tipo di contatto 1 indicatore Collegamento (componenti) Terminale a vite
Tipo di relè (categoria) SSR Articoli industriali

Si trova sulla pagina di Modulo relè RIF-0-OSC, il codice articolo è il seguente: 2905657.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905657.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico