Sgancio dello shunt, fino a 125 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-LHASA/24
Z-LHASA/230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Corrente di commutazione nominale
(A)
Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.
(A)

42.85 €

8 27 giorni 241814

42.85 €

8 5 giorni 23022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) 1 In allegato alla consegna falso Larghezza gruppo (TE) 1.5
Numero di interruttori per segnalazione di guasto 0 Raccordo del dispositivo Microinterruttore (MCB) Attrezzatura aggiuntiva Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza)
Tipo di tensione per attuazione AC Numero di contatti normalmente chiusi 1 Numero di contatti normalmente aperti 1
Numero di contatti di commutazione 0 Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra falso

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico