Interruttore a fusibile Pasco (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPC25/2
LPC25/3
LPC25-16AFUSE
LPC35/3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente permanente nominale Iu
(A)

96.71 €

1 35 giorni 25

148.78 €

1 4 giorni 25

50.53 €

1 21 giorni 16

148.78 €

1 4 giorni 35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso cavi Altro Numero di poli 2 Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 0
Grado di protezione (IP), lato frontale IP20 Idoneo per fusibili Altro Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Versione come installazione di arresto di emergenza falso Tipo di elemento di comando Altro
Versione come interruttore principale falso Versione come interruttore di sicurezza falso Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) 0
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0 Idoneo per il montaggio a terra falso Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori falso
Idoneo per montaggio su barre di distribuzione falso Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) 400 Con protezione dagli errori vero
Azionamento motore opzionale falso Elementi di controllo della posizione Lato anteriore Dotato di connettori vero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico