Connettore T (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV2.5
TV6
TV10
TV15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale
(mm²)
Dimensioni Diametro interno
(mm)
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5(d1 x d4 x l x l1) 2,3 x 4,2 x 30 x 12 mm2.3TV2.54.230TV2.5

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 6(d1 x d4 x l x l1) 4,0 x 6,0 x 35 x 14 mm4TV6635TV6

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 10(d1 x d4 x l x l1) 4,5 x 7,0 x 35 x 14 mm4.5TV10735TV10

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5(d1 x d4 x l x l1) 1,8 x 3,3 x 30 x 12 mm1.8TV153.330TV15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo isolamento Non isolato
Materiale (dettagli) Rame in conformità a EN 13600. stagnato Tipo prodotto Connettore T

Supporto tecnico