Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1130 |
1150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Diametro interno (mm) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Blu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1130 | 1.50 | 16 | 1130 | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.6 | 1150 | 4 | 18 | 1150 |
Loading...
Materiale contatto | CU-ETP | Tipo isolamento | Isolato | Materiale di isolamento | PA |
---|---|---|---|---|---|
Isolamento (materiale) | PA privo di alogeno | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Tipo prodotto | Connettore terminale |
Configura
Proprietà di base
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Diametro interno(mm)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali