Serie di pin (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS6G
WS8G
WS10G
WS10SKVL
WS10W
WS14G
WS14W
WS16G
WS20G
WS20SK
WS20SKVL
WS26G
WS34G
WS34W
WS40G
WS40SK
WS40W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Caratteristiche connettore Tipo di connettore Materiale contatto N. componente produttore Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS6G-403500631215.229.056WS6G

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS8G-403500841217.769.058WS8G

0.36 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS10G-4035001051220.39.0510WS 10 G

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0Grigio chiaroCon perforazione d’isolantePerpendicolare (al PCB)+ meccanismo di bloccaggioBasetta, drittaLega di rameWS10SKVL-553100010530.2328.310WS 10 SKVL

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni PANeroStampaParallela (al PCB)-Basetta. angolo rettoLega di rameWS10W-40150010513.820.31210WS 10 W

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS14G-4035001471225.389.0514WS 14 G

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni PANeroStampaParallela (al PCB)-Basetta. angolo rettoLega di rameWS14W-40150014713.825.381214WS 14 W

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS16G-4035001681227.929.0516WS 16 G

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS20G-403500201012339.0520WS 20 G

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0Grigio chiaroCon perforazione d’isolantePerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS20SK-551500201012.535.78.420WS 20 SK

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0Grigio chiaroCon perforazione d’isolantePerpendicolare (al PCB)+ meccanismo di bloccaggioBasetta, drittaLega di rameWS20SKVL-5531000201030.244.78.320WS 20 SKVL

0.63 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS26G-40350026131240.629.0526WS 26 G

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS34G-40350034171250.789.0534WS 34 G

0.45 €

1 Disponibile 3 giorni PANeroStampaParallela (al PCB)-Basetta. angolo rettoLega di rameWS34W-401500341713.850.781234WS 34 W

0.85 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0NeroStampaPerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS40G-40350040201258.49.0540WS 40 G

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0Grigio chiaroCon perforazione d’isolantePerpendicolare (al PCB)-Basetta, drittaOttoneWS40SK-551500402012.561.18.440WS 40 SK

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni PANeroStampaParallela (al PCB)-Basetta. angolo rettoLega di rameWS40W-401500402013.858.41240WS 40 W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Placcatura in oro Temperatura max.(°C) +105
N. di file 2 Tipo prodotto Serie di pin Conformità a RoHS
Marchi di certificazione/standard DIN 41 651

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico