Alloggiamento presa - cavo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAP-05V-S
PAP-10V-S
PARP-04V
PARP-05V
PARP-07V
PARP-08V
PARP-10V
SPHD-001T-P0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions AWG max. AWG (min.) Attacco (componenti) Caratteristiche connettore Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Pin per fila Tipo (produttore)

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 5----2-PAP-05V-S-5PAP-05V-S

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni 10----2-PAP-10V-S-10PAP-10V-S

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 4---+ chiusura2-PARP-04V-4PARP-04V

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 5---+ chiusura2-PARP-05V-5PARP-05V

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 7---+ chiusura2-PARP-07V-7PARP-07V

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 8---+ chiusura2-PARP-08V-8PARP-08V

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 10---+ chiusura2-PARP-10V-10PARP-10V

0.03 €

1 3 giorni 12226A crimpare--0.33SPHD-001T-P0.50.131SPHD-001T-P0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Presa, dritta Attacco A crimpare Connettori filo-scheda
Sezione trasversale(mm²) 0.08 - 0.33 Merci industriali N Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0
Corrente nominale (dettagli)(A) 3 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 250 N. di file 1
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico