Contatto di alimentazione D-SUB, VS-ST (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1688269

Codice componente
1688269
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.98 €

100 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -55|130 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Oro Lunghezza striscia(mm) Diametro contatto a innesto(mm) 4.6
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 5|8.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 5|8.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 5|8.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 5|8.5 Corrente nominale max. di un contatto(A) 40 Materiale contatto Altre leghe di rame
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Si trova sulla pagina di Contatto di alimentazione D-SUB, VS-ST, il codice articolo è il seguente: 1688269.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1688269.

Supporto tecnico