Morsettiera a più livelli, PTS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1027881
1027882
1027883
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente

2.97 €

100 7 giorni Grigio2falso

2.97 €

100 21 giorni Blu2falso

4.96 €

50 21 giorni Grigio6vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 500 Lunghezza(mm) 119.5
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 3.5
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 58.3 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 3 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 15
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico